ログインまたは新規登録
質問する
ASK HILTI
質問
学ぶ
記事
ビデオと技術アドバイスを探す
ASK HILTI
ログインまたは新規登録
質問する
ビデオと技術アドバイスを探す
ホーム
学ぶ
ライブイベント
オンデマンド
製品紹介ビデオ
最適な手順と製品用途の理解を高めるために説明ビデオをご活用ください。
02:31
【NURON】NURONのご紹介 - ヒルティの新型コードレス電動工具プラットフォーム
NURONは、ヒルティの新型コードレスバッテリープラットフォームであり、より大きなパワーと柔軟性を提供します。破砕や切断から、穿孔や留付けに至るまで、ヒルティのコードレス電動工具は、パフォーマンスを最大に高め、安全性を強化し、使いやすさを改善するように設計されています。
01:19
【NURON】ヒルティのNURON 22Vコードレス電動工具が全て1つのプラットフォームへ
ヒルティのNURONを使用し、お手持ちのすべての電動工具を1つのバッテリープラットフォームで稼働させます。現場へ持っていくバッテリーと充電器の数を減らすことができるのみならず、コード式工具やガス式工具などの他の動力源への依存度を減らすこともできます。すべての作業をこなせるワンプラットフォーム。
01:32
【NURON】 ヒルティのNURONコードレス電動工具のパフォーマンス
ヒルティの22V NURONコードレス工具プラットフォームで、より多くのパワーと稼働時間を得られます。NURONは、完全に再設計されたバッテリーと工具間のインターフェースのおかげで、18Vおよび20Vプラットフォームの2倍相当のパワーを実現しております。従来コード式やガス式で実施していた工具を単独のコードレスプラットフォームで実施できるようになりました。
01:31
【NURON】ヒルティのNURONコードレス工具、強化された安全・衛生機能
アクティブ・トルク・コントロール(ATC)とアクティブ・バイブレーション・リダクション(AVR)との標準搭載ツール、専用のダスト除去システム、およびツール テザリング オプションを備えているため、高所での作業がより簡単になります。ヒルティのNURONコードレスプラットフォームで、安全性に妥協する必要はありません。
00:59
【製品紹介】JAIBOT(ジェイボット) 半自動天井向け墨出し・穴あけ支援ロボット
半自動化された掘削技術をもつヒルティのJaibotは、お客様の施工プロジェクトにさらなる生産性を付加するためのロボットです。この革新的な建設支援ロボットは、プロジェクトの進捗状況をデータで把握しながら、施工をおこないます。デジタル図面を使用して、Jaibotはマーキングと穴あけを行い、建設作業員は頭上での激しい掘削作業から解放され、建設ロボットの操作に集中することができます。
01:05
【製品紹介】HILTI 日本ヒルティ PLT 300自動墨出しレイアウトツール
利便性と使用スピードを最大限に高める自動配置と自主レベル調整機能を搭載した、ワンマン操作のための使いやすい建設レイアウトツール
00:47
HSL4 コーンナット式締付方式金属系アンカー
仮設留付け、機器留付け、改修などの用途に適した⾼いせん断性能を持ち撤去が容易な金属系アンカー 耐震C1/C2 認証、衝撃荷重、疲労荷重認証、耐⽕認証
01:06
tracefast
個々のアンカーを識別、文書作成を容易にし、施工品質の管理を向上
03:29
フェロスキャン PS 300 鉄筋探査
本ウェビナーでは、従来の電磁誘導法探査機に比べて格段に進歩したスキャン結果のディスプレイ表示を備えるヒルティのフェロスキャン鉄筋探査機 PS 300によるクイックスキャンの実際をデモ形式分かり易くご紹介しています。 図面紛失した建物調査や建物強度確認のための鉄筋本数や状態調査、施工後の鉄筋レイアウトにズレがないかなど耐震の観点でコンクリート中の鉄筋探査を担う方にお勧めです。
Content is loading
質問する