現場で働く皆様の安全よりも重要なものはありません
ヒルティから新製品群「NURON」登場!!
現場で働く皆様の安全よりも重要なものはありません。
NURONは、ヒルティ最高クラスの安全ソリューションを多くのツールに搭載し、お客様は迅速かつ安全に作業を進めることができます。
そして、NURONの高い耐久性で、工具の故障を最小限に抑え、効率的な作業を実現いたします。また、新しい高性能コードレスプラットフォームで
工具の使用状況をより詳細に把握でき、管理業務がスムーズに行うことができます。
詳細は、以下の動画にてご確認ください。
【NURON】NURONのご紹介 - ヒルティの新型コードレス電動工具プラットフォーム
NURONは、ヒルティの新型コードレスバッテリープラットフォームであり、より大きなパワーと柔軟性を提供します。破砕や切断から、穿孔や留付けに至るまで、ヒルティのコードレス電動工具は、パフォーマンスを最大に高め、安全性を強化し、使いやすさを改善するように設計されています。
【NURON】ヒルティのNURON 22Vコードレス電動工具が全て1つのプラットフォームへ
ヒルティのNURONを使用し、お手持ちのすべての電動工具を1つのバッテリープラットフォームで稼働させます。現場へ持っていくバッテリーと充電器の数を減らすことができるのみならず、コード式工具やガス式工具などの他の動力源への依存度を減らすこともできます。すべての作業をこなせるワンプラットフォーム。
【NURON】ヒルティのNURONコードレス工具、強化された安全・衛生機能
アクティブ・トルク・コントロール(ATC)とアクティブ・バイブレーション・リダクション(AVR)との標準搭載ツール、専用のダスト除去システム、およびツール テザリング オプションを備えているため、高所での作業がより簡単になります。ヒルティのNURONコードレスプラットフォームで、安全性に妥協する必要はありません。
【NURON】 ヒルティのNURONコードレス電動工具のパフォーマンス
ヒルティの22V NURONコードレス工具プラットフォームで、より多くのパワーと稼働時間を得られます。NURONは、完全に再設計されたバッテリーと工具間のインターフェースのおかげで、18Vおよび20Vプラットフォームの2倍相当のパワーを実現しております。従来コード式やガス式で実施していた工具を単独のコードレスプラットフォームで実施できるようになりました。
お問合せ:NURON について